NXP는 기업 지배구조 및 윤리실천에 관한 엄격한 표준을 준수할 것을 약속드립니다. 당사의 내부 정책 및 절차에서는 NXP 운영 구조를 규정하고 있으며, 이는 투자자, 고객의 최선의 이익뿐만 아니라 법률 요구사항과도 부합하는 것입니다. 다음과 같은 문서들이 게시되어 있습니다.
NXP 업무규범
업무규범에서는 사업 활동 시 준수해야 할 청렴과 윤리에 관한 지도 원칙뿐만 아니라 책임감 있는 기업시민이 되겠다는 NXP 약속이 명시되어 있습니다. 업무규범은 NXP의 사업 관련 의사결정 및 전세계에 걸친 사업 활동을 규율하며, 기업 활동 뿐 아니라 NXP 사업을 수행하는 개별 직원들의 행동에까지도 동일하게 적용되고 있으며, 관련 지방법규정도 준수하고 있습니다. 업무규범에는 행동 규범 일체가 다 포함되어 있지는 않지만, 최소 행동 요구사항만은 명시하고 있습니다. 이외에도 특정 직원 범주에 적용되는 별도의 지령이 있는데, 재정윤리규범과 구매/조달관리규범이 바로 그것입니다. 또한, 당사는 보다 광범위한 규칙과 지침이 포함된 지령을 제공하고 있습니다. 이들은 업무규범의 중대한 일부를 구성합니다. 업무규범은 정기적으로 검토될 것이고 필요한 경우 개정될 것입니다.
NXP 업무규범 PDF
재무윤리규범
사베인스-옥슬리법규칙에서는 미증권거래소에 등록된 기업들은 정직하고 윤리적인 행동, 적절한 공개, 준거법 규정의 준수를 장려하기 위해 표준 또는 윤리규범을 수립하였는지의 여부를 공개하도록 규정하고 있습니다. 이러한 점에서 NXP가 미증권거래소에 등록될 것을 예상하여 감독원의 감사위원회는 재무윤리규범을 채택하였는데, 이는 NXP 업무규범의 중대한 일부를 구성하고 있습니다.
재무윤리규범 PDF
구매/조달관리규범
구매/조달관리규범은 NXP에서 구매 공정에 관련되어 있는 모든 직원들에게 적용됩니다. 또한, 구매/조달관리규범은 NXP 업무규범의 중대한 일부를 구성하고 있습니다.
구매/조달관리규범 PDF
감사자독립성원칙
감사자독립성원칙은 외부감사자가 자신이 고용되어 있는 기간 동안 수행해야 하는 모든 사안들에 대해 객관적이고 공명정대한 판단을 할 수 있도록 하기 위해 수립되었습니다.
감사자독립성원칙 PDF
Back to top